PE连接提示

变频器可能在运行时出现> 3.5 mA的漏电电流。根据EN 61800-5-1标准,为了避免出现危害身体的电流,应遵守下列针对电缆截面的要求:

  • 电源线 < 10 mm2:
  • 请通过单独的端子与保护接地平行地铺设第二根电缆截面与电源线相同的PE导线,或者使用一根电缆截面为10 mm2的铜保护接地线。
  • 如果配有金属背板的变频器安装在已接地的安装板上,则无需在变频器上连接第2个PI。安装板的接地连接必须标记为PI连接。
  • 在个别情况下需要采用漏电保护断路器,以防止直接或间接接触,该断路器必须对所有电流反应灵敏(RCD B型)。