安装门安装架COG11A

请按以下步骤进行操作:

  1. 将钻孔模板固定到安装面 [1]。
  2. 使用钻孔模板为螺栓 [3] 钻5 mm的孔 [4],为D-Sub连接器钻40 mm的孔 [2]。
  3. 取下钻孔模板。
  4. 进行钻孔。
  5. 清洁安装面 [1]。
  6. 从外侧将门安装架 [5] 放在安装面 [1] 上。
  7. 使用随附的螺栓 [3] 固定门安装架(最大2.5 Nm)。
  8. 如果使用了UKS52A电缆,请从后面将端口保护器插入40 mm孔 [2],然后均匀拧紧螺栓。
  9. 将D-Sub连接电缆从后面插入40 mm孔 [2] 并均匀拧紧螺栓。
  10. 将连接电缆连接至变频器并均匀拧紧螺栓。
  11. 打开盖子。
  12. 插入操作面板并进行功能检查。
  13. 合上盖子并拧紧盖子锁紧螺栓 (1.2 ~ 1.4 Nm)。