Türeinbaurahmen COG11A montieren
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Befestigen Sie die Bohrschablone auf der Montagefläche [1].
- Körnen Sie die 5‑mm-Bohrungen [4] für die Schrauben [3] und die 40‑mm-Bohrung [2] für den D‑Sub-Steckverbinder mit Hilfe der Bohrschablone.
- Nehmen Sie die Bohrschablone ab.
- Nehmen Sie die Bohrungen vor.
- Reinigen Sie die Montagefläche [1].
- Setzen Sie den Türeinbaurahmen [5] von außen auf die Montagefläche [1].
- Befestigen Sie den Türeinbaurahmen mit den mitgelieferten Schrauben [3] (max. 2.5 Nm).
- Falls Sie ein Kabel UKS52A verwenden, stecken Sie den Portschoner von hinten durch die 40‑mm-Bohrung [2] und ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.
- Stecken Sie das D‑Sub-Anschlusskabel von hinten durch die 40‑mm-Bohrung [2] und ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.
- Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Umrichter und ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest.
- Öffnen Sie den Deckel.
- Setzen Sie das Bediengerät ein und führen Sie eine Funktionskontrolle durch.
- Schließen Sie den Deckel und ziehen Sie die Deckelverschluss-Schraube fest (1.2 – 1.4 Nm).