Visão geral das variantes

Na tabela a seguir são apresentados os conversores disponíveis.

Denominação do tipo

Tensão de entrada em V

Corrente de saída em A

PASM a 400 V em kW

MCB91A-0025-5D3-2..

3 × CA 200 – 500

2.5

0.75

MCB91A-0040-5D3-2..

3 × CA 200 – 500

4

1.5

MCB91A-0034-2D1-2..

1 × CA 200 – 240

3.4

0.55

MCB91A-0042-2D1-2..

1 × CA 200 – 240

4.2

0.75