Présentation des variantes

Le tableau suivant présente les variateurs de vitesse disponibles.

Codification

Tension réseau en V

Courant de sortie en A

PMot async. pour 400 V en kW

MCB91A-0025-5D3-2..

3 × AC 200 – 500

2.5

0.75

MCB91A-0040-5D3-2..

3 × AC 200 – 500

4

1.5

MCB91A-0034-2D1-2..

1 × AC 200 – 240

3.4

0.55

MCB91A-0042-2D1-2..

1 × AC 200 – 240

4.2

0.75