Appareil de base

Marquage

Définition

Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.

  • Directive basse tension 2014/35/UEPour les produits avec sécurité fonctionnelle, les exigences de la directive basse tension sont remplies par la directive machines.
  • Directive CEM 2014/30/UE
  • Directive machines 2006/42/CE
  • Directive 2011/65/UE visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.
  • Règlement relatif à l'écoconception 2019/1781

Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE.

Le marquage EAC atteste de la conformité avec les exigences du règlement technique de l'union douanière (Union économique eurasienne) entre l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie.

Le marquage RCM atteste de la conformité avec les règlements techniques de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Le marquage China RoHS atteste de la conformité avec la directive SJ/T 11364-2014 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et dans leur emballage.

Le marquage NM atteste de la conformité avec les directives marocaines suivantesLes homologations optionnelles UKCA (Grande-Bretagne) et NM (Maroc) s'excluent mutuellement..

  • Directive basse tension n° 2573-14 (16/07/2015)
  • Directive CEM n° 2574-14 (16/07/2015)

Marquage UA.TR attestant de la conformité avec les exigences du règlement technique en vigueur en Ukraine

Le marquage KC atteste de la conformité avec le paragraphe §3 de l'article 58-2 de la loi coréenne relative aux ondes radio.

Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques (voir déclaration de conformité ou déclaration d'incorporation britannique).

Le marquage UL et cUL certifie que l'homologation UL a été délivrée. L'homologation cUL est équivalente à l'homologation CSA. Le marquage UL-cUL est actuellement en préparation.