基本单元

标志

定义

CE标志表示符合以下欧洲标准:

  • 低压准则2014/35/EU对于具有安全功能的产品,将满足低压指令的要求改为满足机械准则的要求。
  • EMC准则2014/30/EU
  • 机械准则2006/42/EC
  • 准则2011/65/EU限制了电气与电子设备中特定有害物质的使用
  • 生态设计法规2019/1781

本产品需根据WEEE指令2012/19/EU进行废弃处理。

EAC标志表示符合亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国和俄罗斯(欧亚经济联盟)关税同盟的技术条例要求。

RCM标志表示符合澳大利亚通讯媒体管理局ACMA (Australian Communications and Media Authority) 的技术条例。

中国RoHS标记表示符合SJ/T 11364-2014准则,该准则用于限制电气与电子设备及其包装中特定有害物质的使用。

NM标志表示符合以下摩洛哥标准可选择的UKCA(英国)和NM(摩洛哥)许可相斥。:

  • 低压准则N° 2573-14 (2015.07.16)
  • EMC准则N° 2574-14 (2015.07.16)

UA.TR标志表示符合乌克兰的国家技术规章。

KC标识意味着符合《韩国无线电波法》第58-2条第3款。

UKCA标志表示符合英国标准(参见英国认证声明或英国公司注册声明)。

UL和cUL标记表示得到了UL认证的认可。cUL与CSA认证具有同等效力。UL-cUL认证目前仍在准备中。