Câbles préconfectionnés

Utiliser exclusivement les câbles disponibles auprès de SEW‑EURODRIVE. Pour les console de paramétrage et pilotage CBG11A et CBG21A, utiliser le câble UKS22A. Le câble UKS52A est équipé en plus d'un contact pour un interrupteur ou un interrupteur à clé. Tant que le contact n'est pas fermé, le variateur de vitesse ne peut pas être utilisé en mode manuel avec la console CBG22A. Cela permet de bloquer la console CBG22A contre tout accès involontaire.

Longueur

Référence

Type

5 m

25721763

UKS22A

Variable, 1 à 10 mPas d'un mètre

28149963

UKS52AUn économiseur de port est nécessaire pour ce type de câble. Celui-ci est compris dans la livraison.

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870