预制电缆

只使用由SEW‑EURODRIVE提供的电缆。操作面板CBG11A和CBG21A需使用电缆UKS22A。电缆UKS52A还具有用于开关或钥匙开关的触点。只要该触点不闭合,配有操作面板CBG22A的变频器就不能切换为手动操作模式。通过这种方式,可锁定操作面板CBG22A以防止他人擅自访问。

长度

部件号

型号

5 m

25721763

UKS22A

可变,1 ~ 10 m每隔1米的分级。

28149963

UKS52A此类电缆需要端口保护器。这包括在供货范围内。

2 m

28152751

5 m

28152646

10 m

28156870