Puesta en marcha de motores no SEW

Motores asíncronos

Para la puesta en marcha deben introducirse los datos de la placa de características del motor:

  • Velocidad nominal de motor
  • Frecuencia nominal del motor
  • Tensión nominal del motor
  • Corriente nominal del motor
  • Factor de potencia cos φ
  • Potencia nominal del motor

A partir de los datos de la placa de características, se calculan los parámetros necesarios para la puesta en marcha y el motor se pone en marcha.

Para mejorar las propiedades de regulación, SEW‑EURODRIVE recomienda ejecutar también una medición de parámetros con FCB25. De este modo se determinan los datos del esquema de conexiones equivalente del motor. La duración de la medición depende de los parámetros del motor. En los motores asíncronos, la medición se realiza con el motor parado. El freno existente permanece aplicado.