Mise en service des moteurs tiers

Moteurs asynchrones

Lors de la mise en service, les données de la plaque signalétique du moteur doivent être indiquées.

  • Vitesse nominale moteur
  • Fréquence nominale moteur
  • Tension nominale moteur
  • Courant nominal moteur
  • Facteur de puissance cos φ
  • Puissance nominale moteur

À l'aide des données de la plaque signalétique, les paramètres nécessaires à la mise en service sont calculés et le moteur est mis en marche.

Pour de meilleures propriétés de régulation, SEW-EURODRIVE recommande d'exécuter également une mesure des paramètres avec le bloc fonction FCB 25 pour déterminer les données des schémas équivalents du moteur. La durée de la mesure dépend des paramètres du moteur. Pour les moteurs asynchrones, la mesure est réalisée à l'arrêt. Un frein existant reste serré.