Secuencia esquemática de una planificación de proyecto

El siguiente diagrama de flujo muestra esquemáticamente el procedimiento para determinar un accionamiento. El accionamiento está formado por un motorreductor alimentado por un convertidor.

Información necesaria sobre la máquina que se va a accionar

  • Datos técnicos y condiciones ambientales
  • Rango de ajuste de velocidad
  • Cálculo del ciclo de avance

↓

Cálculo de los datos de aplicación relevantes

  • Diagrama de movimiento
  • Velocidades
  • Pares dinámicos, estáticos
  • Potencia regenerativa

↓

Selección del reductor

  • Determinación del tamaño, el índice de reducción y la versión del reductor
  • Comprobación del uso del reductor
  • Comprobación de la velocidad de entrada

↓

Selección de motor

  • Par máximo
  • En accionamientos dinámicos: par efectivo a velocidad media
  • Velocidad máxima
  • Observe las curvas de par dinámicas y térmicas
  • Equipamiento del motor (freno, conector enchufable, protección térmica del motor, etc.)

↓

Selección del convertidor

  • Selección de la comunicación
  • Asignación motor-variador
  • Comprobación de si los variadores cumplen los requisitos de duración y sobrecarga

↓

Selección de otros componentes del sistema

  • Cables de alimentación de red y del motor
  • Cable de señal
  • Accesorios CEM

↓

Selección de la fuente de alimentación de 24 V

  • Determinar el consumo de corriente de la fuente de alimentación de 24 V
  • Observe los requisitos para la tolerancia de tensión

↓

Comprobar si todos los requisitos se cumplen.