Logique d'étude et configuration

Le diagramme ci-dessous présente de manière schématique les différentes étapes pour la définition d'un entraînement. Dans l'exemple présent, l'entraînement est composé d'un motoréducteur piloté par un variateur.

Cahier des charges

  • Caractéristiques techniques et conditions environnantes
  • Plage de réglage de la vitesse
  • Calcul des cycles de travail

↓

Calcul des grandeurs physiques relatives à l'application

  • Diagramme vitesse/temps
  • Vitesses
  • Couples statiques, dynamiques
  • Puissance en mode générateur

↓

Sélection du réducteur

  • Définition de la taille, du rapport de réduction et de l'exécution du réducteur
  • Vérification de la charge du réducteur
  • Vérification de la vitesse d'entrée

↓

Sélection du moteur

  • Couple maximal
  • Pour les entraînements dynamiques, couple efficace à vitesse moyenne
  • Vitesse maximale
  • Tenir compte des couples crêtes dynamiques et thermiques
  • Équipements moteur (frein, connecteur, protection moteur, etc.)

↓

Sélection du variateur de vitesse

  • Sélection de la communication
  • Combinaison moteur - variateur
  • Vérification si le variateur de vitesse répond aux exigences de durée et de surcharge

↓

Sélection d'autres composants système

  • Liaisons moteur et câbles d'alimentation
  • Câbles de transmission de signal
  • Accessoires CEM

↓

Sélection de l'alimentation en tension 24 V

  • Définition du besoin en courant de l'alimentation en tension 24 V
  • Prise en compte des exigences en matière de tolérance de tension

↓

Contrôler si toutes les exigences sont satisfaites.