Motores asíncronos en el modo de regulación LVFC
Los motores asíncronos se operan en el variador únicamente en el modo de regulación LVFC.
El modo de regulación LVFC está pensado para el funcionamiento controlado simple de los motores asíncronos sin realimentación del encoder. El modo opera un motor asíncrono en una curva característica de tensión y frecuencia parametrizable.
Para mantener constante la corriente de magnetización, la tensión (U) se ajusta proporcionalmente a la frecuencia (f). El deslizamiento actual se estima y se puede compensar.
Este modo de regulación es adecuado para aplicaciones con un rango de ajuste de velocidad limitado, en las que no se producen saltos de carga dinámicos y se exige poco a las propiedades de control.
El modo de regulación es adecuado para accionamientos en grupo y multimotor.
La compensación de deslizamiento sólo puede activarse en accionamientos con acoplamiento rígido.