Motores assíncronos no modo de controle LVFC
Os motores assíncronos são operados exclusivamente no modo de controle LVFC no conversor.
O modo de controle LVFC destina-se à operação simples e controlada de motores assíncronos sem realimentação do encoder. O método opera um motor assíncrono em uma curva característica de tensão-frequência parametrizável.
Para manter a corrente de magnetização constante, a tensão (V) é ajustada proporcionalmente à frequência (f). O escorregamento atual é estimado e pode ser compensado.
O modo de controle é adequado para aplicações com uma faixa de ajuste da rotação limitada, onde não há variações dinâmicas na carga e baixas demandas são colocadas nas características de controle.
O método de controle é adequado para acionamentos de grupo e multi motores.
A compensação de escorregamento só pode ser ativada em acionamentos acoplados rigidamente.