Consola de programación CBG11A
La siguiente imagen muestra la consola de programación CBG11A:

[1] | Pantalla a color | [2] | Tecla <Esc> |
a = Navegar en el menú | b = Zona de mando funcionamiento manual | ||
[3] | Teclas de flecha <izquierda/derecha> | [6] | Tecla <RUN> |
[4] | Tecla <OK> | [7] | Tecla <STOP> |
[5] | Teclas de flecha <arriba/abajo> | ||
La guía de usuario en la consola de programación CBG11A es en inglés.
Seleccionar función
Proceda como se indica a continuación:
- Para llegar al menú principal, pulse la tecla <Esc>.
- Seleccione una función con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
- Confirme la selección con la tecla <OK>.
Introducir el número
Proceda como se indica a continuación:
- Cambie entre las posiciones de un número con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
- La posición editable del número está subrayada.
- Cambie el valor del número con las teclas de flecha <arriba/abajo>.
- Confirme el número con la tecla <OK>.