Console de paramétrage et pilotage CBG11A

L'illustration suivante montre la console de paramétrage et pilotage CBG11A.

[1]

Afficheur couleur

[2]

Touche <Esc>

a = Navigation dans le menu

b = Bloc pilotage en mode manuel

[3]

Touches flèche <vers la gauche / vers la droite>

[6]

Touche <RUN>

[4]

Touche <OK>

[7]

Touche <STOP>

[5]

Touches flèche <vers le haut / vers le bas>

Sur la console CBG11A, l'aide à l'utilisateur est en anglais.

Sélectionner une fonction

Procéder comme suit.

  1. Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche <Esc>.
  2. Sélectionner une fonction à l'aide des touches flèche <vers la gauche / vers la droite>.
  3. Confirmer par <OK>.
Indiquer un nombre

Procéder comme suit.

  1. Utiliser les touches <vers la gauche / vers la droite> pour passer d'une position à une autre à l'intérieur d'un nombre.
  2. La position éditable du nombre est soulignée.
  3. Modifier la valeur du nombre à l'aide des touches flèche <vers le haut / vers le bas>.
  4. Confirmer la valeur en appuyant sur la touche <OK>.