标准
润滑油根据ISO 3448和DIN 51519标准分为ISO-VG粘度等级。
ISO 等级 | ISO 6743-6 名称 | DIN 51519 名称 | AGMA 9005-D94 名称 |
|---|---|---|---|
150 | ISO-L-CKT 150 | CLP HC 150 | AGMA 4 EP |
220 | ISO-L-CKT 220 | CLP HC 220 | AGMA 5 EP |
320 | ISO-L-CKT 320 | CLP HC 320 | AGMA 6 EP |
460 | ISO-L-CKT 460 | CLP HC 460 | AGMA 7 EP |
680 | ISO-L-CKT 680 | CLP HC 680 | AGMA 8 EP |
除了所需的粘度外,润滑油还必须满足以下要求:
- CLP油,符合DIN 51517-3
- FVA表面细部孔蚀试验,FV编号54/ I-IV,GFT高,损坏载荷等级 >10
使用合成油时,SEW-EURODRIVE建议使用基于聚α-烯烃 (CLP HC) 的润滑剂。
如有需要,必须安装一个冷却装置(见操作手册“X..e系列斜齿轮减速机和斜齿轮-伞齿轮减速机”中的“润滑剂更换时间间隔”章节)。在确定换油周期时注意减速机的工作温度。