Normen
Die Einteilung von Schmierölen erfolgt nach ISO 3448 und DIN 51519 in ISO-VG-Viskositätsklassen.
ISO- Klasse | ISO 6743-6 Bezeichnung | DIN 51519 Bezeichnung | AGMA 9005-D94 Bezeichnung |
|---|---|---|---|
150 | ISO-L-CKT 150 | CLP HC 150 | AGMA 4 EP |
220 | ISO-L-CKT 220 | CLP HC 220 | AGMA 5 EP |
320 | ISO-L-CKT 320 | CLP HC 320 | AGMA 6 EP |
460 | ISO-L-CKT 460 | CLP HC 460 | AGMA 7 EP |
680 | ISO-L-CKT 680 | CLP HC 680 | AGMA 8 EP |
Neben der erforderlichen Viskosität muss das Schmieröl die folgenden Anforderungen erfüllen:
- CLP-Öle gemäß DIN 51517-3
- Graufleckentest nach FVA, FV Nr.54/ I-IV, GFT hoch, Schadenkraftstufe > 10
Bei Verwendung von synthetischem Öl empfiehlt SEW-EURODRIVE den Einsatz von Schmierstoffen auf Basis von Polyalphaolefinen (CLP HC).
Falls erforderlich, ist eine Kühleinrichtung zu verwenden (siehe Kapitel ‚Schmierstoffwechselintervall‘ in der Betriebsanleitung für Stirn- und Kegelstirnradgetriebe der Baureihe X..e). Berücksichtigen Sie bei der Festlegung der Ölwechselintervalle die Betriebstemperatur des Getriebes.