计算基本数据
恒定扭矩计算 – MK2 说明:如果PK1不明确 → PK1=PM
| ||
|---|---|---|
| ||
MK2 | Nm | LSS的工作扭矩 |
PK1 | kW | HSS轴的工作功率 |
n2 | min-1 | 输出转速 (LSS) |
P电机 | kW | 电机额定功率 |
η |
| η = f(i;减速机型号) 减速机效率主要由啮合齿和轴承摩擦及搅油损失决定。下列参考值用于飞溅和压力润滑计算: X2F.. = 0.976 X3F.. = 0.964 X4F.. = 0.953 X2K.. = 0.978 X3K.. = 0.970 X4K.. = 0.957 |
在载荷谱和恒定转速n2条件下,用于计算轴承寿命的等效扭矩
| ||
|---|---|---|
| ||
MK2 | Nm | LSS的工作扭矩 |
|
| 下图是一个负载示例: = 负载时间部分 I, II,...n = 负载条件
齿部、轴和滑键的安全性应在载荷谱的最大力矩下进行检查。如果个别负载情况高于减速机的额定扭矩,请与SEW-EURODRIVE联系。 |