Berechnen der Grunddaten

Berechnung konstantes Drehmoment –MK2

Bemerkung: Falls PK1 nicht bekannt ist → PK1 = PM

 

MK2

Nm

Betriebsdrehmoment an LSS

PK1

kW

Betriebsleistung an HSS

n2

min-1

Abtriebsdrehzahl (LSS)

PM

kW

Motornennleistung

η

 

η = f (i; Getriebetyp)

Der Wirkungsgrad des Getriebes wird hauptsächlich durch die Verzahnungs- und Lagerreibung wie auch durch Planschverluste bestimmt. Für die Berechnung gelten für Tauch- und Druckschmierung folgende Richtwerte:

X2F.. = 0.976

X3F.. = 0.964

X4F.. = 0.953

X2K.. = 0.978

X3K.. = 0.970

X4K.. = 0.957

Äquivalentes Drehmoment bei Lastkollektiv und konstanter Drehzahl n2 für die Lagerlebensdauerberechnung

 

 

MK2

Nm

Betriebsdrehmoment an LSS

 

 

Die folgende Abbildung zeigt ein Lastbeispiel:

= Zeitanteil der Last

I, II,...n = Lastfälle

Verzahnungen-, Wellen- und Passfedersicherheiten sind mit dem größten Moment des Lastkollektives zuüberprüfen. Liegen einzelne Lastfälle über dem Nennmoment des Getriebes, ist Rücksprache mitSEW‑EURODRIVE zu halten.

Berechnung der Getriebeübersetzung– i

 

 

i

 

Getriebeübersetzung

n1

min-1

Antriebsdrehzahl (HSS)

n2

min-1

Abtriebsdrehzahl (LSS)