术语解释
下表为术语解释。
名称 | 说明 | |
α | 径向负荷的作用角度 | ° |
f1 | 高度系数(= 用于计算减速机热功率的校正系数) | - |
FA | 轴向力 | kN |
FR | 径向力 | N |
FR1 | HSS上的径向力(必须说明与轴肩的距离) | kN |
FR2 | LSS上的径向力(必须说明与轴肩的距离) | kN |
FS | 服务系数 = MN2/MK2 = PN1/PK1 | - |
FS min | 典型工况服务系数 | - |
fz | 附加系数 | - |
η | 效率 | - |
H | 海拔安装高度 | m |
HSS | 高速旋转的减速机轴(通常为输入轴) | - |
f1 | 高度系数 | - |
ft | 热系数 | - |
frev | 换向系数 | - |
i | 传动比 | - |
iex | 精确的减速机传动比 | - |
iN | 标称减速比 | - |
LSS | 低速旋转的减速机轴(通常为输出轴) | - |
Lh min | 所需的轴承寿命 | h |
MK1 | 输入扭矩 (= HSS上的工作扭矩) | kNm |
MK1 max | 峰值输入扭矩(= HSS上的峰值工作扭矩) | kNm |
MK2 | 输出扭矩 (= LSS上的工作扭矩) | kNm |
MK2 max | 峰值输出扭矩(= LSS上的峰值工作扭矩) | kNm |
MK2允许 | 允许的峰值输出扭矩 | kNm |
MM | 电机额定扭矩 | kNm |
MN2 | 减速机额定扭矩 | kNm |
n1 | 输入转速 (HSS) | min-1 |
n2 | 输出转速 (LSS) | min-1 |
nM | 电机转速 | min-1 |
PK1 | HSS轴的工作功率 | kW |