Erklärung der Bezeichnungen
Die folgende Tabelle beschreibt die Bezeichnungen.
Bezeichnung | Erklärung | |
α | Angriffswinkel der Radiallast | ° |
f1 | Höhenfaktor (= Korrekturfaktor zur Berechnung der Wärmegrenzleistung des Getriebes) | - |
FA | Axialkraft | kN |
FR | Querkraft | N |
FR1 | Vorhandene Querkraft auf HSS (Abstand vom Wellenbund muss angegeben werden) | kN |
FR2 | Vorhandene Querkraft auf LSS (Abstand vom Wellenbund muss angegeben werden) | kN |
FS | Betriebsfaktor = MN2/MK2 = PN1/PK1 | - |
FS min | Anwendungsspezifischer Betriebsfaktor | - |
fz | Zuschlagsfaktor | - |
η | Wirkungsgrad | - |
H | Aufstellhöhe über Meereshöhe | m |
HSS | Schnelldrehende Getriebewelle (normalerweise Antriebswelle) | - |
f1 | Höhenfaktor | - |
ft | Thermikfaktor | - |
frev | Reversierfaktor | - |
i | Übersetzung | - |
iex | Exakte Getriebeübersetzung | - |
iN | Nominelle Getriebeübersetzung | - |
LSS | Langsamdrehende Getriebewelle (normalerweise Abtriebswelle) | - |
Lh min | Erforderliche Lagerlebensdauer | h |
MK1 | Antriebsdrehmoment (= Betriebsdrehmoment an HSS) | kNm |
MK1 max | Spitzenantriebsdrehmoment (= Spitzenbetriebsdrehmoment an HSS) | kNm |
MK2 | Abtriebsdrehmoment (= Betriebsdrehmoment an LSS) | kNm |
MK2 max | Spitzenabtriebsdrehmoment (= Spitzenbetriebsdrehmoment an LSS) | kNm |
MK2 zul | Zulässiges Spitzenabtriebsdrehmoment | kNm |
MM | Motornenndrehmoment | kNm |
MN2 | Getriebenenndrehmoment | kNm |
n1 | Antriebsdrehzahl (HSS) | min-1 |
n2 | Abtriebsdrehzahl (LSS) | min-1 |
nM | Motordrehzahl | min-1 |
PK1 | Betriebsleistung an HSS | kW |