构造

例图显示带水冷却管的减速机。

[1]

冷却管

[2]

连接件

[3]

进水管

[4]

回水管

水冷却管由3个主要部分组成:

  • 冷却管(铜镍合金)
  • 管板(黄铜)
  • 连接件(黄铜;灰口铸铁;钢)

为连接冷却回路,这里提供2个孔以供使用,分别带

  • 管螺纹G1/4",适用于规格X100 ~ 170
  • 管螺纹G1/2",适用于规格X180 ~ 320

可供使用。管道不包括在供货范围内。

带水冷却管结构形式的减速机以整套安装件的形式发货。

水冷却管可以有限制条件地进行安装。请联系SEW-EURODRIVE。

注意下列提示:

  • 减速机规格为140、160、180、200、220、240、260、290、310时,选件的供货范围包含两根水冷却管,如果减速机规格为100、110、120、130、150、170、190、210、230、250、270、280、300、320,只包含一根水冷却管。
  • 是否可以用水冷却管及水冷却管最大数量与减速机型号、安装位置、端齿轮位置和润滑方式有关。视安装位置和安装面而定,可能对附件组合有限制。请联系SEW-EURODRIVE。