Aufbau
Die Abbildung zeigt beispielhaft das Getriebe mit Wasserkühlpatrone.

[1] | Kühlrohre |
[2] | Anschluss-Stück |
[3] | Vorlauf |
[4] | Rücklauf |
Die Wasserkühlpatrone besteht aus 3 Hauptteilen:
- Kühlrohre (CuNi-Legierung)
- Rohrboden (Messing)
- Anschluss-Stück (Messing; Grauguss; Stahl)
Zum Anschluss an den Kühlkreislauf stehen 2 Bohrungen mit
- Rohrgewinde G1/4" für Baugrößen X100 – 170
- Rohrgewinde G1/2" für Baugrößen X180 – 320
zur Verfügung. Die Verrohrung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Das Getriebe mit Ausführung Wasserkühlpatrone wird komplett montiert geliefert.
Die Wasserkühlpatronen können mit Einschränkung nachträglich eingebaut werden. Halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
Beachten Sie folgende Hinweise:
- Bei Getrieben der Baugrößen 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310 umfasst die Option Wasserkühlpatrone standardmäßig zwei, in den Baugrößen 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 280, 300, 320 eine Wasserkühlpatrone.
- Der mögliche Einsatz sowie die maximale Anzahl der Wasserkühlpatronen ist u. a. abhängig von Getriebegröße, Raumlage, Endradlage, Schmierungsart. In Abhängigkeit von Raumlage und Montagefläche kann es zu Einschränkungen der möglichen Kombinationen von Zubehöroptionen kommen. Halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.