润滑油根据ISO 3448和DIN 51519标准分为ISO-VG粘度等级。
ISO
等级
ISO 6743-6
名称
DIN 51517-3
AGMA 9005-D94
150
ISO-L-CKC 150
DIN 51517-CLP 150
AGMA 4 EP
220
ISO-L-CKC 220
DIN 51517-CLP 220
AGMA 5 EP
320
ISO-L-CKC 320
DIN 51517-CLP 320
AGMA 6 EP
460
ISO-L-CKC 460
DIN 51517-CLP 460
AGMA 7 EP
680
ISO-L-CKC 680
DIN 51517-CLP 680
AGMA 8 EP