Normen
Die Einteilung von Schmierölen erfolgt nach ISO 3448 und DIN 51519 in ISO-VG-Viskositätsklassen.
ISO- Klasse | ISO 6743-6 Bezeichnung | DIN 51517-3 Bezeichnung | AGMA 9005-D94 Bezeichnung |
|---|---|---|---|
150 | ISO-L-CKC 150 | DIN 51517-CLP 150 | AGMA 4 EP |
220 | ISO-L-CKC 220 | DIN 51517-CLP 220 | AGMA 5 EP |
320 | ISO-L-CKC 320 | DIN 51517-CLP 320 | AGMA 6 EP |
460 | ISO-L-CKC 460 | DIN 51517-CLP 460 | AGMA 7 EP |
680 | ISO-L-CKC 680 | DIN 51517-CLP 680 | AGMA 8 EP |