步骤4:计算所需的减速机额定扭矩 - MN2

恒定负载方向 - 恒定扭矩:

计算所需的减速机额定扭矩 - MN2

 

 

MK2

Nm

LSS的工作扭矩

MN2

kNm

减速机额定扭矩

FS min

典型工况服务系数

倒转负载方向 – 恒定扭矩:

计算所需的减速机额定扭矩 - MN2

 

 

MK2

Nm

LSS的工作扭矩

MN2

kNm

减速机额定扭矩

FS min

典型工况服务系数

f换向

 

换向系数

根据两个旋转方向之间的负载比,根据下表应用换向系数。这些值作为负载比的示例使用。如果负载比有所偏差,请与SEW-EURODRIVE公司联系。

旋转方向的负载比

系数frev

100 %

1.43

50 %

1.25

10 %

1.0