NEMA电机适配器X3F100 ~ 270

 

inch

X3F..

NEMA

Ø NEMA

Ø B5

C5

Ø D7

Ø E5

F5

L5

L11

S5

T5

U5

X100**

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

X110***

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

10 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

X120*

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X130***

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X140*

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X150***

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X160*

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X170***

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X180*

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X190**

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X200*

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X210**

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X220*

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X230**

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X240*

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X250**

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X260*

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X270**

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

inch

kg

i = 20 ... 56*

i = 22.4 ... 63**

i = 25 ... 71***

i = 63 ... 90*

i = 71 ... 100**

i = 80 ... 112***

X3F..

Ø D1

LMA

Z12

Ø D1

LMA

Z12

X100**

1.26

13.66

1.33

1.26

13.66

1.33

35

1.26

13.66

0.69

1.26

13.66

0.69

40

1.26

15.39

2.42

1.26

15.39

2.42

45

1.26

16.38

3.26

1.26

16.38

3.26

50

X110***

1.26

13.66

1.33

1.26

13.66

1.33

35

1.26

13.66

0.69

1.26

13.66

0.69

40

1.26

15.39

2.42

1.26

15.39

2.42

45

1.26

16.38

3.26

1.26

16.38

3.26

50

X120*

1.50

14.13

1.29

1.50

14.13

1.55

45

1.50

14.13

0.62

1.50

14.13

0.64

45

1.50

15.87

2.23

1.50

15.87

2.24

50

1.50

16.85

3.18

1.50

16.85

3.18

60

1.50

17.72

1.45

1.50

17.72

1.45

70

1.50

20.00

3.73

1.50

20.00

3.73

75

X130***

1.50

14.13

1.29

1.50

14.13

1.29

45

1.50

14.13

0.62

1.50

14.13

0.62

45

1.50

15.87

2.23

1.50

15.87

2.23

50

1.50

16.85

3.18

1.50

16.85

3.18

60

1.50

17.72

1.45

1.50

17.72

1.45

70

1.50

20.00

3.73

1.50

20.00

3.73

75

X140*

1.77

16.40

0.78

1.77

16.40

0.78

65

1.77

18.13

2.36

1.77

18.13

2.36

70

1.77

19.11

3.11

1.77

19.11

3.11

75

1.77

19.98

3.03

1.77

19.98

3.02

85

1.77

22.26

4.08

1.77

22.26

4.08

95

X150***

1.77

16.40

0.78

1.77

16.40

0.78

65

1.77

18.13

2.36

1.77

18.13

2.36

70

1.77

19.11

3.11

1.77

19.11

3.11

75

1.77

19.98

3.03

1.77

19.98

3.02

85

1.77

22.26

4.08

1.77

22.26

4.08

95

X160*

–

–

–

1.97

18.01

1.07

105

–

–

–

1.97

19.07

2.15

110

2.36

20.81

2.28

1.97

20.81

3.31

125

2.36

20.81

1.53

1.97

20.81

1.81

125

2.36

23.17

3.66

2.36

23.17

4.04

130

2.36

26.20

4.98

2.36

26.20

6.08

160

X170***

–

–

–

1.97

18.01

1.07

105

–

–

–

1.97

19.07

2.15

110

2.36

20.81

2.28

1.97

20.81

3.31

125

2.36

20.81

1.53

1.97

20.81

1.81

125

2.36

23.17

3.66

2.36

23.17

4.04

130

2.36

26.20

4.98

2.36

26.20

6.08

160

X180*

2.76

22.07

1.57

2.17

22.07

3.39

120

2.76

22.07

1.33

2.17

22.07

1.57

130

2.76

24.43

3.54

2.17

24.43

3.93

140

2.76

27.46

4.58

2.17

27.46

4.58

165

2.76

27.46

4.58

2.17

27.46

5.37

180

X190**

2.76

22.07

1.57

2.17

22.07

3.39

120

2.76

22.07

1.33

2.17

22.07

1.57

130

2.76

24.43

3.54

2.17

24.43

3.93

140

2.76

27.46

4.58

2.17

27.46

4.58

165

2.76

27.46

4.58

2.17

27.46

5.37

180

X200*

2.95

22.81

1.18

2.36

22.81

1.37

160

2.95

25.18

3.54

2.36

25.18

3.54

165

2.95

28.21

4.39

2.36

28.21

4.39

195

2.95

28.21

4.39

2.36

28.21

4.39

205

X210**

2.95

22.81

1.18

2.36

22.81

1.37

160

2.95

25.18

3.54

2.36

25.18

3.54

165

2.95

28.21

4.39

2.36

28.21

4.39

195

2.95

28.21

4.39

2.36

28.21

4.39

205

X220*

–

–

–

2.76

24.17

1.45

165

3.15

26.54

1.64

2.76

26.54

3.62

185

3.15

29.57

4.69

2.76

29.57

4.47

200

3.15

29.57

4.10

2.76

29.57

4.66

210

X230**

–

–

–

2.76

24.17

1.45

165

3.15

26.54

1.64

2.76

26.54

3.62

185

3.15

29.57

4.69

2.76

29.57

4.47

200

3.15

29.57

4.10

2.76

29.57

4.66

210

X240*

3.54

28.29

1.64

2.95

28.29

3.81

195

3.54

31.32

4.83

2.95

31.32

4.47

220

3.54

31.32

4.47

2.95

31.32

4.47

235

X250**

3.54

28.29

1.64

2.95

28.29

3.81

195

3.54

31.32

4.83

2.95

31.32

4.47

220

3.54

31.32

4.47

2.95

31.32

4.47

235

X260*

3.94

33.92

4.27

3.15

33.92

4.82

250

3.94

33.92

3.68

3.15

33.92

4.47

265

X270**

3.94

33.92

4.27

3.15

33.92

4.82

250

3.94

33.92

3.68

3.15

33.92

4.47

265