NEMA电机适配器X4F120 ~ 270

inch

X4F..

NEMA

Ø NEMA

Ø B5

C5

Ø D7

Ø E5

F5

L5

L11

S5

T5

U5

X120*

182–184

9

8 1/2H7

0.55

1 1/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

2 5/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

X130***

182–184

9

8 1/2H7

0.55

1 1/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

2 5/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

X140*

182–184

9

8 1/2H7

0.55

1 1/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

2 5/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

X150***

182–184

9

8 1/2H7

0.55

1 1/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

2 5/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

X160*

213–215

9

8 1/2H7

0.47

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X170***

213–215

9

8 1/2H7

0.47

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X180*

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X190**

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X200*

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X210**

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

X220*

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X230**

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X240*

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X250**

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X260*

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

X270**

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

inch

kg

i = 100 ... 180*

i = 112 ... 200**

i = 125 ... 224***

i = 200 ... 355*

i = 224 ... 400**

i = 250 ... 450***

X4F..

NEMA

Ø D1

LMA

Z12

Ø D1

LMA

Z12

X120*

182–184

1.02

14.13

0.73

1.10

14.13

1.02

45

213–215

1.68

14.13

1.69

1.10

14.13

1.69

45

254–256

2.04

14.13

1.62

1.10

14.13

2.03

45

284–286

2.42

15.87

2.44

1.10

15.87

2.42

50

X130***

182–184

1.02

14.13

0.73

1.10

14.13

1.02

45

213–215

1.68

14.13

1.69

1.10

14.13

1.69

45

254–256

2.04

14.13

1.62

1.10

14.13

2.03

45

284–286

2.42

15.87

2.44

1.10

15.87

2.42

50

X140*

182–184

1.26

16.40

1.10

1.26

16.40

1.14

65

213–215

1.26

16.40

1.41

1.26

16.40

1.43

65

254–256

1.26

16.40

2.15

1.26

16.40

2.15

65

284–286

1.26

18.13

2.70

1.26

18.13

2.70

75

X150***

182–184

1.26

16.40

1.10

1.26

16.40

1.14

65

213–215

1.26

16.40

1.41

1.26

16.40

1.43

65

254–256

1.26

16.40

2.15

1.26

16.40

2.15

65

284–286

1.26

18.13

2.70

1.26

18.13

2.70

75

X160*

213–215

1.50

18.01

1.69

1.50

18.01

1.69

105

254–256

1.50

18.01

2.31

1.50

18.01

2.51

105

284–286

1.50

19.07

2.58

1.50

19.07

2.58

110

324–326

1.50

20.81

3.50

1.50

20.81

3.50

125

364–365

1.50

20.81

2.44

1.50

20.81

2.43

125

404–405

1.50

23.17

4.36

1.50

23.17

4.36

140

X170***

213–215

1.50

18.01

1.69

1.50

18.01

1.69

105

254–256

1.50

18.01

2.31

1.50

18.01

2.51

105

284–286

1.50

19.07

2.58

1.50

19.07

2.58

110

324–326

1.50

20.81

3.50

1.50

20.81

3.50

125

364–365

1.50

20.81

2.44

1.50

20.81

2.43

125

404–405

1.50

23.17

4.36

1.50

23.17

4.36

140

X180*

254–256

1.97

19.27

1.13

1.50

19.27

2.35

115

284–286

1.97

20.33

2.07

1.50

20.33

2.48

115

324–326

1.97

22.07

3.38

1.50

22.07

3.34

120

364–365

1.97

22.07

2.554

1.50

22.07

3.14

130

404–405

1.97

24.43

4.09

1.50

24.43

4.91

140

X190**

254–256

1.97

19.27

1.13

1.50

19.27

2.35

115

284–286

1.97

20.33

2.10

1.50

20.33

2.48

115

324–326

1.97

22.07

2.88

1.50

22.07

3.34

120

364–365

1.97

22.07

2.55

1.50

22.07

3.14

130

404–405

1.97

24.43

4.09

1.50

24.43

4.91

140

X200*

254–256

2.17

20.02

1.05

1.65

20.02

1.07

140

284–286

2.17

21.08

2.12

1.65

21.08

2.12

140

324–326

2.17

22.81

3.38

 

1.65

22.81

3.38

150

364–365

2.17

22.81

2.16

1.65

22.81

2.16

160

404–405

2.17

25.18

4.09

1.65

25.18

4.08

165

X210**

254–256

2.17

20.02

1.05

1.65

20.02

1.07

140

284–286

2.17

21.08

2.12

1.65

21.08

2.12

140

324–326

2.17

22.81

3.38

1.65

22.81

3.38

150

364–365

2.17

22.81

2.16

1.65

22.81

2.16

160

404–405

2.17

25.18

4.09

1.65

25.18

4.08

165

X220*

254–256

–

–

–

1.97

21.38

1.37

150

284–286

2.36

22.44

0.69

1.97

22.44

2.28

150

324–326

2.36

24.17

2.87

1.97

24.17

3.46

155

364–365

2.36

24.17

1.84

1.97

24.17

2.44

165

404–405

2.36

26.54

3.81

1.97

26.54

4.09

175

444–445

2.36

29.57

4.89

1.97

29.57

5.84

200

X230**

254–256

–

–

–

1.97

21.38

1.37

150

284–286

2.36

22.44

0.69

1.97

22.44

2.28

150

324–326

2.36

24.17

2.87

1.97

24.17

3.46

155

364–365

2.36

24.17

1.84

1.97

24.17

2.44

165

404–405

2.36

26.54

3.81

1.97

26.54

4.09

175

444–445

2.36

29.57

4.89

1.97

29.57

5.84

200

X240*

324–326

2.76

25.93

2.44

2.17

25.93

3.46

180

364–365

2.76

25.93

1.37

2.17

25.93

2.87

190

404–405

2.76

28.29

3.62

2.17

28.29

4.29

195

444–445

2.76

31.32

4.83

2.17

31.32

5.84

225

X250**

324–326

2.76

25.93

2.44

2.17

25.93

3.46

180

364–365

2.76

25.93

1.37

2.17

25.93

2.87

190

404–405

2.76

28.29

3.62

2.17

28.29

4.29

195

444–445

2.76

31.32

4.83

2.17

31.32

5.48

225

X260*

324–326

2.95

28.52

2.44

2.36

28.52

3.46

210

364–365

2.95

28.52

2.24

2.36

28.52

2.24

215

404–405

2.95

30.89

4.21

2.36

30.89

3.81

225

444–445

2.95

33.92

4.87

2.36

33.92

5.06

250

447–449

2.95

33.92

4.87

2.36

33.92

4.86

265

X270**

324–326

2.95

28.52

2.44

2.36

28.52

3.46

210

364–365

2.95

28.52

2.24

2.36

28.52

2.24

215

404–405

2.95

30.89

4.21

2.36

30.89

3.81

225

444–445

2.95

33.92

4.87

2.36

33.92

5.06

250

447–449

2.95

33.92

4.87

2.36

33.92

4.86

265