示例
在运行中,减速机在可变式可调安装位置M1向M6呈9°和在M1向M5呈12°角度使用。

步骤1:
大的可调角度代表正旋转方向 (12° > 9°),在本示例中就是旋转12°到位置M5。
12° → 从M1到M5,旋转+12°
9° → 从M1到M5,旋转-9°

以下是针对本示例的型号描述:
| ||
M1 | = 原始安装位置 | |
M5 | = 可调方向 | |
12° | = 从 M1 朝 M5 转动 12°。 | |
-9° | = 从M1到M5,旋转-9°(= 从M1到M6,旋转9°) | |
可变的可调安装位置在铭牌上有标注。

步骤2:
采用可变式可调安装位置时,必须由客户决定检查油位时的旋转角度。
为了方便说明油位检查角度,在此使用另一个铭牌。此铭牌上标出了检查油位的安装位置。