润滑剂更换周期

必要的情况下,对于特殊结构设计/专用设备或者恶劣/腐蚀性的环境条件缩短换油周期。

提示

使用矿物润滑剂CLP和以PAO(多阿耳法链烯)油为基础的合成润滑剂进行润滑。下列图示中所示的合成润滑剂CLP HC(按照DIN 51502)与PAO油一致。

[1]

运行小时

[2]

70°C时各种油的油池持续温度平均值

[3]

CLP HC/CLP HC NSF H1

[4]

CLP (CC)/E

[5]

SEW GearOil Base

[6]

SEW GearOil Synth

 

提示

SEW-EURODRIVE公司建议对减速机油进行定期分析以优化润滑剂更换周期,参见章节检查油的质量。