检修和维护周期

下表显示了需遵守的时间周期及应采取的相应措施:

时间间隔

应做事项

每天

  • 检查减速机箱体温度:
    • 矿物油:最高90 °C
    • 合成油:最高100°C
  • 检查减速机噪声。

每月

  • 检查减速机是否有泄漏现象。
  • 检查油位。

500个运行小时之后请注意,在特定情况下,可以省去运行500个小时后的第一次换油过程。详细信息请参阅相应订单资料。出现问题时,请咨询SEW-EURODRIVE公司。

  • 首次调试后的第一次机油更换。

每6个月一次

  • 检查所有螺栓连接与管道的密封性。

每3000个运行小时一次,
至少每6个月一次

  • 检查油的粘度。
  • 给可再润滑的密封系统加注密封油脂。在多尘环境中,每3个月重新润滑一次。
  • 采用干井油封结构时,将下部轴承的密封脂注入到输出轴上。在多尘环境中,每3个月重新润滑一次。
  • 对于V型皮带传动装置:检查V型皮带轮和皮带的状态及张力。

根据运行条件,
至少每隔12个月一次

  • 检查紧固螺栓是否安装牢固。
  • 检查减速机表面是否有灰尘和污垢,确保减速机得到最佳冷却。
  • 检查透气帽。必要时更换。建议每年更换一次透气帽。
  • 检查输入轴与输出轴的校准情况。
  • 检查所有橡胶软管的状态和密封性(老化情况)。
  • 清洁滤油器。必要时,更换过滤器元件。
  • 检查电机泵 (ONP1/ONP1L) 的状况。请注意单独的操作手册。这些信息可以和尺寸图和其他文件一起在减速机的整体文件中找到。
  • 请检查油气冷却器 (OAP1/OAC1) 的状态。请注意单独的操作手册。这些信息可以和尺寸图和其他文件一起在减速机的整体文件中找到。
  • 请检查油水冷却器 (OWP1/OWC1) 的状态。请注意单独的操作手册。这些信息可以和尺寸图和其他文件一起在减速机的整体文件中找到。
  • 检查水冷却管 /CCT的状况。在执行此项作业的同时进行换油。
  • 检查水冷却盖 /CCV 的状况。在执行此项作业的同时进行换油。

根据运行条件而定
(参见下一章中的图表)

  • 换油。请注意油制造商的说明。

视具体情况而定
(取决于外部影响因素)

  • 检查现有的软管线路。
  • 清洁外部减速机箱体。
  • 清洁风扇
  • 修补或者更换表面防护喷漆/防锈喷漆。
  • 更换损坏的密封件。
  • 更换逆止器。
  • 尤其是当低于启动转速运行时,逆止器内会出现磨损。请联系SEW-EURODRIVE公司,以确定维护周期。
  • 检查水冷却盖 /CCT 或水冷却管 /CCV 的沉积物。
  • 检查油加热器 /OH(与换油同步进行):
    • 检查所有连接导线和接线端子是否均已连接牢固且未发生氧化。
    • 清洁加热部件上的沉积物。必要时进行更换。