提示

检查以下几点是否已得到满足:

警告

如果运营方未充分固定机器,那么拆装和安装减速机时机器可能翻倒。
重伤或死亡。
  • 拆卸和安装减速机时,必须固定客户机器以防意外移动。
  • 在松开轴连接件之前,确保设备内部已不存在应力。

注意

检查/维护不当可能会损坏减速机。
可能造成财产损失。
  • 进行维护和检查作业时要防止异物进入减速机。
  • 拆下减速机端盖时,必须在密封面上涂抹新的密封胶。否则减速机的密封性无法保证!如遇此情况,请与SEW-EURODRIVE公司联系。
  • 不得使用高压清洗机清洁减速机。

对于初级减速机,还要注意电机和初级减速机相应的操作手册中的维护提示。

只能按照随附的备件和磨损件清单采用原装备件。