检查油的质量

提示

肉眼无法对油质进行详细而可靠的检查。如果不确定油是否仍处于良好状态或是否需要换油,我们建议对油进行实验室分析。
SEW-EURODRIVE为您提供实验室分析服务,检查油的耗损、是否含有水分和固体杂质。此外,根据粘度、酸碱度和添加剂含量检查油的状况。为此,请联系SEW-EURODRIVE。

如要检查油的质量,请按下列步骤操作:

  1. 警告! 高温减速机或减速机油会导致烫伤。重伤。开始操作前让减速机冷却到50 °C以下。
  1. 短时运行减速机,以便油与悬浮颗粒混合。
  2. 找到泄油阀,在其下方放置一个洁净且干燥的容器。
  3. 缓缓打开放油螺栓,放出少许油。
  4. 重新关闭放油螺栓。
  5. 检查油的粘度:
  • 请您检查排出的润滑油的外观、颜色和污染程度。
  • 如果污染严重,例如存在水、浑浊、变色和污染,则需要由专业人员查找原因。