ROTEX®联轴器

装配联轴节
  1. 注意! 装配不当可能会损坏轮毂 [1][2]。可能造成财产损失。将轮毂加热至大约80 °C,便于装配。 在输入/输出端的轴 [3][4] 上装配轮毂 [1][2]。
  2. 将齿环 [5] 或DZ元件安装到输入端和输出端轮毂 [1][2] 的凸轮部分中。
  3. 注意! 不当装配可能对联轴器造成损伤。可能造成财产损失。装配时请遵照尺寸E,以便使用时齿环能够轴向运动。尺寸E参见下表。沿轴向方向移动减速机/电机,直至达到尺寸E。如果减速机和电机已经装配固定,应轴向移动输入和输出轴 [3][4] 上的轮毂 [1][2],调整尺寸E。
  4. 通过拧紧定位螺钉 [6] 固定轮毂。

规格
联轴器

装配尺寸

固定螺栓

E
mm

s
mm

dH
mm

G

拧紧扭矩
Nm

14

13

1.5

10

M4

1.5

19

16

2

18

M5

2

24

18

2

27

M5

2

28

20

2.5

30

M8

10

38

24

3

38

M8

10

42

26

3

46

M8

10

48

28

3.5

51

M8

10

55

30

4

60

M10

17

65

35

4.5

68

M10

17

75

40

5

80

M10

17

90

45

5.5

100

M12

40

100

50

6

113

M12

40

110

55

6.5

127

M16

80

125

60

7

147

M16

80

140

65

7.5

165

M20

140

160

75

9

190

M20

140

180

85

10.5

220

M20

140