提示

  • 使用最新润滑油表中的润滑油:
  • www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe
  • 在最终的安装位置给减速机注油。
  • 请注意,确保注油时油的流动性良好。可以通过预热改善油的流动性,例如使用油加热器。SEW-EURODRIVE建议注油时的油温应在20 °C至40 °C之间。
  • 根据铭牌上的油型给减速机注油。铭牌上指示的油量只能作为参考油量。待注入油量主要参照油尺或油位镜上的标记 [1] 和 [2]。请遵照检查油位一章中的规定。
  • 如果还有其它安装件(如供油设备),则所需的注油量也相应提高。请参阅相应的SEW-EURODRIVE操作手册“油冷却设备”。这些信息可在减速机的整体文件中找到。
  • 请在注油前为减速机建立起与外部供油通路(例如油冷却设备)的连接。
  • 请使用干净的非镀锌加注辅助工具(例如塑料漏斗)。