Hinweise

  • Verwenden Sie ein Öl aus der aktuellen Schmierstofftabelle:
  • www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe
  • Befüllen Sie das Getriebe in der endgültigen Einbaulage.
  • Beachten Sie, dass das Öl beim Befüllen gut fließfähig ist. Die Fließfähigkeit kann durch vorheriges Erwärmen, z. B. durch den Einsatz einer Ölheizung verbessert werden. SEW-EURODRIVE empfiehlt eine Öltemperatur zum Einfüllen von 20 °C bis 40 °C.
  • Füllen Sie das Getriebe mit der Ölsorte gemäß Typenschild auf. Die auf dem Typenschild ausgewiesene Ölmenge ist als ca.-Menge zu verstehen. Entscheidend für die einzufüllende Ölmenge sind die Markierungen [1] und [2] am Ölmess-Stab oder am Ölniveauglas. Beachten Sie das Kapitel Ölstand prüfen.
  • Bei zusätzlichen Anbauten wie z. B. einer Ölversorgungsanlage, erhöht sich die benötigte Ölfüllmenge. Beachten Sie hierzu die jeweilige SEW-EURODRIVE-Betriebsanleitung "Ölkühlanlage". Diese befindet sich in der Gesamtdokumentation zum Getriebe.
  • Stellen Sie bei Getrieben mit externer Versorgungsleitung z. B. Ölkühlanlage, die Anschlüsse vor der Ölbefüllung her.
  • Verwenden Sie eine saubere, nicht verzinkte Einfüllhilfe (Kunststofftrichter o. ä.).