存放条件
不当仓储可能对减速机造成损坏。为避免减速机受损,请遵守以下要求:
- 在仓储期间直至调试前,减速机所处的存放位置必须无振动,防止滚动轴承的滚道受损。
- 对于带注油装置的减速机,仅可为其注油至最上面的轴承滚子处。由此确保仍有剩余空气量用于温度较高时的膨胀。此外,必须涂上Anticorit VCI防锈剂,并密封减速机(将透气帽替换为密封螺栓)
- 允许的存放温度为-30°C至+50°C。
- 如存放地点为热带地区,务请注意防止虫咬。如有其他要求,请联系SEW-EURODRIVE公司。
减速机按照标准供货时未注油,根据仓储的时间与仓储条件需要采用下表中不同的防护系统。
防锈 + | 存放地点 | 存放时间 |
|---|---|---|
标准防锈 + | 带顶棚且密闭,温度和湿度保持恒定(5°C < ϑ < 60°C,< 50%相对湿度)。 不得有骤然温度变化,使用滤清器进行控制通风(无污染和灰尘)。不得有腐蚀性蒸汽,不得有振动。 | 表面防护完好的情况下最长6个月 |
长效防锈 | 带顶棚且密闭,温度和湿度保持恒定(5°C < ϑ < 60°C,< 50%相对湿度)。 不得有骤然温度变化,使用滤清器对存放空间进行控制通风(无污染和灰尘)。不得有腐蚀性蒸汽,不得有振动。 | 应定期检查状态是否完好,最长3年 |
长效防锈 | 带顶棚,防雨淋,无振动。 | 应定期检查状态是否完好,最长3年 |