Lagerbedingungen
Durch unsachgemäße Lagerung kann das Getriebe beschädigt werden. Beachten Sie folgende Punkte um Schäden am Getriebe zu vermeiden:
- Das Getriebe muss während der Lagerungsdauer bis zur Inbetriebnahme erschütterungsfrei gelagert werden, um Beschädigungen an den Laufbahnen der Wälzlager zu verhindern.
- Getriebe mit Ölbefüllung dürfen nur bis zum obersten Wälzkörper mit Öl befüllt werden. Damit ist gewährleistet, dass ein Restluftvolumen zur Ausdehnung bei höheren Temperaturen bleibt. Weiterhin müssen Sie Anticorit VCI hinzugeben und das Getriebe dicht versiegeln (Entlüfter durch Verschluss-Schraube ersetzen)
- Die zulässige Lagertemperatur beträgt -30 °C bis +50 °C.
- Achten Sie bei der Lagerung in tropischen Gebieten auf ausreichenden Schutz gegen Insektenfraß. Bei abweichenden Anforderungen halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
Die Getriebe werden standardmäßig ohne Ölfüllung geliefert, je nach Lagerungszeitraum und Lagerbedingungen sind unterschiedliche Schutzsysteme entsprechend folgender Tabelle notwendig.
Konservierung + | Lagerort | Lagerzeit |
|---|---|---|
Standardkonservierung + | Überdacht und geschlossen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchte (5 °C < ϑ < 60 °C, < 50 % relative Luftfeuchte). Keine plötzlichen Temperaturschwankungen und kontrollierte Belüftung mit Filter (schmutz- und staubfrei). Keine aggressiven Dämpfe und keine Erschütterungen. | maximal 6 Monate bei unversehrtem Oberflächenschutz |
Langzeitkonservierung | Überdacht und geschlossen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchte (5 °C < ϑ < 60 °C, < 50 % relative Luftfeuchte). Keine plötzlichen Temperaturschwankungen und kontrollierte Belüftung des Lagerraums mit Filter (schmutz- und staubfrei). Keine aggressiven Dämpfe und keine Erschütterungen. | maximal 3 Jahre bei regelmäßiger Inspektion und Überprüfung auf Unversehrtheit |
Langzeitkonservierung | Überdacht, Schutz gegen Regen, erschütterungsfrei. | maximal 3 Jahre bei regelmäßiger Inspektion und Überprüfung auf Unversehrtheit |