DriveRadar®
使用DriveRadar®工业减速机可以提前规划好维护和修理措施,避免不必要的系统故障。
通过选择的状态检测方法,减速机的所有与运行相关的机械参数都能够周期性地被记录下来。然后使用现代分析方法对所获得的数据进行评估和解释。
连续监控测量数据确保随时掌握减速机的状态。此外,该分析方法还能将异常状态直接归入受影响的组件、显示趋势并实现对关键状态的预测。如果出现状态变化,则会立即通知用户并获取首要处理建议,然后参考我们的服务提案及时采取行动。
数据采集
设备配有统一的、经过精选且彼此协调的传感器组合,负责采集减速机的运行参数,并将其传输给EdgeProcessingUnit。测量技术装置包括:
- 油位传感器 [1]
- 振动传感器 [2]
- 加速传感器 [3]
- EdgeProcessingUnit [4]
- 油温传感器 [5]
- 环境温度传感器 [6]
数据连接
EdgeProcessingUnit可采集所有的传感器数据,并将所收集到的测量值加密传输至SEW-EURODRIVE计算中心。
数据接入
通过默认配备的OPC UA接口,还可将本地测量数据直接集成到客户系统中。如果上位指示灯的颜色变为黄色或红色(“整体健康状况”),就意味着用户需要检查一下DriveRadar® IoT套件中的数据。