技术数据

DUV40A(振动诊断装置)

箱体

玻璃纤维增强型塑料

固定

内六角头螺栓M6 x 45

机器上的支承面:25 mm Ø

耗电

24 V时,< 200 mA

环境温度

-20至+70°C

内部工作温度

-20至+85°C

电源

DC 11 ~ 32 V或

基于802.3af模式A的以太网供电 (PoE)

大小

44 mm × 57 mm × 55 mm

重量

约210 g

防护等级

IP 67

操作系统

Embedded Linux

软件

SmartWeb(Mozilla Firefox ESR 38(推荐),Internet Explorer 11,Internet Explorer 9出于性能原因不建议)

SmartUtility Light或SmartUtility(可选)

语言:德语、英语、中文、西班牙语和法语

内部传感机构

振荡

加速传感器(压电传感器)

频率范围0.8 Hz ~ 10 kHz

测量范围±50 g

温度

测量范围-20至+70 °C

测量

测量功能

加速度

速度和距离,通过集成

系统温度

过程参数(例如转速、负载、压力)

诊断方法

时间信号、包络曲线、频谱和趋势分析、转速和频率跟踪

特性值(时间和频率范围)

所定义的特性值

DIN/ISO 20816

计算出的特性值

RMS、选频RMS、DC分量、峰值、峰间值、波峰因数、状态监控器

客户可自定义其它特性值。

信号处理

频率分辨率

1600、3200、6400或12800条线

测量分辨率

24位(模数转换器)

频率范围

0.8 Hz – 10 kHz

低通

50 Hz – 10 kHz (50 Hz、100 Hz、200 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、5 kHz、10 kHz)

高通(仅包络曲线)

750 Hz、1 kHz、2 kHz(根据要求还可提供其它过滤器)

存储器

程序和数据

64 MB RAM,128 MB闪存

I/O

输入端

2个模拟量输入端 (0 ~ 10 V / 0 ~ 24 V / 0 ~ 20 mA / 4 ~ 20 mA),频率范围0 ~ 500 Hz,12位

1个数字量输入端 (0 ~ 30 V,0.1 Hz ~ 1 kHz)

输出端

1个模拟量输出端 (0 ~ 10 V / -20 mA / 4 ~ 20 mA),12位

1个开关输出端(集电极开路,最高1 A,28 V)

接口

操作元件

2个电容按键(示教模式、报警复位、重启、出厂设置)

显示单元

1个LED指示灯用于状态和报警显示

1个LED指示灯用于按键操作

2个LED指示灯用于通讯显示

通讯

以太网100 Mb/s

OPC UA(服务器)

电气接头

3个反极性保护M12插接头(用于供电),输入/输出端和以太网