DUV40A(振动诊断装置)

振动监控系统DUV40A用于早期监测减速机和减速电机是否存在损坏(例如轴承损坏或不平衡)。由此可对减速电机进行选频和持久的监测。除了振动分析外,可由最多3个附加信号传感器对测量值进行采集、显示和分析。附加信号可作为参考变量用于相关的信号分析,如触发受时间、事件控制的测量任务。分析完成后,系统可根据用户自定义的警报极限值接通输出端,并在LED屏幕上显示状态。

使用SmartWeb软件配置DUV40A。如果您使用多个振动SmartCheck系统,则您可以使用SmartUtility Light软件在一台电脑上进行集中管理。

关于DUV40A的更多信息,请参考“振动诊断装置”手册,零件号:31969542/DE。