尺寸图:热能箱体 /HT

 

X.K..

X3K..

A

B

F

H

LG

LH

LK

P

Ø S

WB

WSmax

kg

X180

544

600

46

435-0.5

1460

1135

1735

862

42

360

468

1705

X190

576

600

46

435-0.5

1460

1167

1735

862

42

360

468

1790

X200

614

630

55

485 -0.5

1642

1286

1962

930

48

394

503.5

2350

X210

650

630

55

485-0.5

1642

1322

1962

930

48

394

503.5

2415

X220

694

710

65

550-0.5

1835

1430

2170

1056

48

428

538.5

3340

X230

734

710

65

550-0.5

1835

1470

2170

1056

48

428

538.5

3465

X240

776

840

68

600-0.5

1972

1597

2363

1143

56

472

583.5

4400

X250

799

840

68

600-0.5

1972

1620

2363

1143

56

472

583.5

4500

X260

855

920

80

720-0.5

2181

1767

2620

1308

56

563

598.5

5915

X270

890

920

80

720-0.5

2181

1802

2620

1308

56

563

598.5

6315

X280

942

920

80

800-0.5

2260

1854

2701

1433

56

563

598.5

6965

X290

987

1000

80

850-0.5

2484

2021

2967

1533

65

610

639.5

8390

X300

1016

1000

80

850-0.5

2484

2050

2967

1533

65

610

639.5

9035

X310

1100

1120

85

950-0.5

2751

2135

3225

1693

65

688

672

10785

X320

1134

1120

85

950-0.5

2751

2169

3225

1693

65

688

672

11610

 

X.K..

X3K..

V

V1

V2

V3

CFA

LFA
Axia

LFA
Radial

Ø EF

Ø EB

Ø ES

IF

IF1

JF

X180

510

675

305

165

51

85

85

190

210

140

453

357

379

X190

510

707

273

197

51

85

85

190

210

140

453

357

379

X200

540

759

481

74

76

113

110

215

245

140

499

402

424

X210

540

795

445

110

76

113

110

215

245

140

499

402

424

X220

590

885

525

180

71

102

105

245

290

140

560

467

467

X230

590

925

485

220

71

102

145

245

290

140

560

467

467

X240

720

987

578

282

111

130

145

245

290

140

595

509

507

X250

720

1010

555

305

111

130

145

245

290

140

595

509

507

X260

800

1095

645

345

113

122

145

245

322

140

640

620

554

X270

800

1130

610

380

113

122

145

245

322

140

640

620

554

X280

800

1190

610

380

113

122

145

245

322

140

685

685

554

X290

880

1311

689

311

113

122

145

270

412

140

735

747

604

X300

880

1340

660

340

113

122

145

270

412

140

735

747

604

X310

980

1371

784

371

113

171

185

305

420

140

795

827

659

X320

980

1405

750

405

113

171

185

305

420

140

795

827

659

 

LSS

Ø D

L

OS

T

U

DIN 332 DR. M..

HSS

Ø D1

L1

T1

U1

DIN 332 DR. M..

X180

170m6

300

592

179

40h9

M30

X180

70m6

140

74.5

20h9

M20

X190

170m6

300

592

179

40h9

M30

X190

70m6

140

74.5

20h9

M20

X200

180m6

300

612

190

45h9

M30

X200

80m6

170

85

22h9

M20

X210

190m6

350

662

200

45h9

M30

X210

80m6

170

85

22h9

M20

X220

210m6

350

703

221

50h9

M30

X220

85m6

170

90

22h9

M20

X230

230m6

410

763

241

50h9

M30

X230

85m6

170

90

22h9

M20

X240

230m6

410

811

241

50 9

M36

X240

100m6

210

106

289

M24

X250

240m6

410

811

252

56h9

M36

X250

100m6

210

106

28h9

M24

X260

250m6

410

847

262

56h9

M36

X260

110m6

210

116

28h9

M24

X270

270m6

470

920

282

63h9

M36

X270

110m6

210

116

28h9

M24

X280

290m6

470

920

302

63h9

M36

X280

110m6

210

116

28h9

M24

X290

290m6

470

962

302

63h9

M36

X290

120m6

210

127

32h9

M24

X300

300m6

470

962

314

70h9

M36

X300

120m6

210

127

32h9

M24

X310

320m6

470

999

334

70h9

M36

X310

130m6

250

137

32h9

M24

X320

340m6

550

1079

355

80h9

M42

X320

130m6

250

137

32h9

M24

 

X3KA..

X3KH..

LSS

Ø D2

Ø EA

OA

T2

U2

WA

ISO 4017 M..

kg

LSS

Ø D5

Ø D6

Ø EH

MD

OH

WH

ISO 4017 M..

kg

X180

165H8

278

292

174.4

40JS9

356

M30x90-8.8

1300

X180

165H7

166H9

382

400

292

463

M30x90-8.8

1350

X190

165H8

278

292

174.4

40JS9

356

M30x90-8.8

1410

X190

165H7

166H9

382

400

292

463

M30x90-8.8

1460

X200

180H8

332

319.5

190.4

45JS9

383

M30x90-8.8

1935

X200

180H7

181H9

446

450.5

319.5

517

M30x90-8.8

2005

X210

190H8

332

319.5

200.4

45JS9

383

M30x90-8.8

2005

X210

190H7

191H9

446

453.5

319.5

517

M30x90-8.8

2090

X220

210H8

360

352.5

221.4

50JS9

417

M30x90-8.8

2710

X220

210H7

211H9

484

497.5

352.5

562

M30x90-8.8

2815

X230

210H8

360

352.5

221.4

50JS9

417

M30x90-8.8

2840

X230

210H7

211H9

484

497.5

352.5

562

M30x90-8.8

2950

X240

230H8

420

400.5

241.4

50JS9

469

M36x110-8.8

3625

X240

230H7

231H9

558

571.5

400.5

654

M36x110-8.8

3790

X250

240H8

420

400.5

252.4

56JS9

469

M36x110-8.8

3735

X250

240H7

241H9

558

571.5

400.5

654

M36x110-8.8

3895

X260

240H8

420

437

252.4

56JS9

509

M36x110-8.8

4420

X260

250H7

255H9

558

608

437

694

M36x110-8.8

4570

X270

275H8

460

450

287.4

63JS9

523

M36x110-8.8

4870

X270

280H7

285H9

602

630

450

706

M36x110-8.8

5120

X280

275H8

460

450

287.4

63JS9

523

M36x110-8.8

5320

X280

280H7

285H9

602

630

450

706

M36x110-8.8

5570

X290

290H8

486

492

302.4

63JS9

565

M36x110-8.8

6370

X290

300H7

305H9

634

679

492

753

M36x110-8.8

6420

X300

290H8

486

492

302.4

63JS9

565

M36x110-8.8

6970

X300

300H7

305H9

634

679

492

753

M36x110-8.8

7220

X310

320H8

544

528.5

334.4

70JS9

612

M42x130-8.8

7720

X310

320H7

325H9

692

740.5

528.5

825

M42x130-8.8

8070

X320

320H8

544

528.5

334.4

70JS9

612

M42x130-8.8

8420

X320

320H7

325H9

692

740.5

528.5

825

M42x130-8.8

8770