X4T220 – 250

X.T.. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4T.. | A | B | H | LA | LG | O | OK | P | Ø S4 (4x) | V10 | V14 | W | kg |
X220 | 718 | 540 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1584 | 761 | 1186 | 850 | M42x63 | 610 | 440 | 331 | 2700 |
X230 | 758 | 540 | 425-0.5 | 465-0.5 | 1624 | 761 | 1186 | 850 | M42x63 | 610 | 440 | 331 | 2880 |
X240 | 806 | 625 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1721 | 817 | 1267 | 900 | M48x72 | 600 | 510 | 377 | 3680 |
X250 | 829 | 625 | 450-0.5 | 495-0.5 | 1744 | 817 | 1267 | 900 | M48x72 | 600 | 510 | 377 | 3835 |
LSS
| Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR.M.. | HSS
| Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR.M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | X220 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X230 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M36 | X230 | 60m6 | 140 | 64 | 18h9 | M20 |
X240 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50h9 | M36 | X240 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X250 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | X250 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X.TA..
| X.TH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2520 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2625 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2660 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2770 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3395 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3560 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3530 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3690 |




