Maßblätter: Thermisches Gehäuse /HT

X.K.. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3K.. | A | B | F | H | LG | LH | LK | P | Ø S | WB | WSmax | kg |
X180 | 544 | 600 | 46 | 435-0.5 | 1460 | 1135 | 1735 | 862 | 42 | 360 | 468 | 1705 |
X190 | 576 | 600 | 46 | 435-0.5 | 1460 | 1167 | 1735 | 862 | 42 | 360 | 468 | 1790 |
X200 | 614 | 630 | 55 | 485 -0.5 | 1642 | 1286 | 1962 | 930 | 48 | 394 | 503.5 | 2350 |
X210 | 650 | 630 | 55 | 485-0.5 | 1642 | 1322 | 1962 | 930 | 48 | 394 | 503.5 | 2415 |
X220 | 694 | 710 | 65 | 550-0.5 | 1835 | 1430 | 2170 | 1056 | 48 | 428 | 538.5 | 3340 |
X230 | 734 | 710 | 65 | 550-0.5 | 1835 | 1470 | 2170 | 1056 | 48 | 428 | 538.5 | 3465 |
X240 | 776 | 840 | 68 | 600-0.5 | 1972 | 1597 | 2363 | 1143 | 56 | 472 | 583.5 | 4400 |
X250 | 799 | 840 | 68 | 600-0.5 | 1972 | 1620 | 2363 | 1143 | 56 | 472 | 583.5 | 4500 |
X260 | 855 | 920 | 80 | 720-0.5 | 2181 | 1767 | 2620 | 1308 | 56 | 563 | 598.5 | 5915 |
X270 | 890 | 920 | 80 | 720-0.5 | 2181 | 1802 | 2620 | 1308 | 56 | 563 | 598.5 | 6315 |
X280 | 942 | 920 | 80 | 800-0.5 | 2260 | 1854 | 2701 | 1433 | 56 | 563 | 598.5 | 6965 |
X290 | 987 | 1000 | 80 | 850-0.5 | 2484 | 2021 | 2967 | 1533 | 65 | 610 | 639.5 | 8390 |
X300 | 1016 | 1000 | 80 | 850-0.5 | 2484 | 2050 | 2967 | 1533 | 65 | 610 | 639.5 | 9035 |
| 1100 | 1120 | 85 | 950-0.5 | 2751 | 2135 | 3225 | 1693 | 65 | 688 | 672 | 10785 |
| 1134 | 1120 | 85 | 950-0.5 | 2751 | 2169 | 3225 | 1693 | 65 | 688 | 672 | 11610 |
X.K.. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3K.. | V | V1 | V2 | V3 | CFA | LFA | LFA | Ø EF | Ø EB | Ø ES | IF | IF1 | JF |
X180 | 510 | 675 | 305 | 165 | 51 | 85 | 85 | 190 | 210 | 140 | 453 | 357 | 379 |
X190 | 510 | 707 | 273 | 197 | 51 | 85 | 85 | 190 | 210 | 140 | 453 | 357 | 379 |
X200 | 540 | 759 | 481 | 74 | 76 | 113 | 110 | 215 | 245 | 140 | 499 | 402 | 424 |
X210 | 540 | 795 | 445 | 110 | 76 | 113 | 110 | 215 | 245 | 140 | 499 | 402 | 424 |
X220 | 590 | 885 | 525 | 180 | 71 | 102 | 105 | 245 | 290 | 140 | 560 | 467 | 467 |
X230 | 590 | 925 | 485 | 220 | 71 | 102 | 145 | 245 | 290 | 140 | 560 | 467 | 467 |
X240 | 720 | 987 | 578 | 282 | 111 | 130 | 145 | 245 | 290 | 140 | 595 | 509 | 507 |
X250 | 720 | 1010 | 555 | 305 | 111 | 130 | 145 | 245 | 290 | 140 | 595 | 509 | 507 |
X260 | 800 | 1095 | 645 | 345 | 113 | 122 | 145 | 245 | 322 | 140 | 640 | 620 | 554 |
X270 | 800 | 1130 | 610 | 380 | 113 | 122 | 145 | 245 | 322 | 140 | 640 | 620 | 554 |
X280 | 800 | 1190 | 610 | 380 | 113 | 122 | 145 | 245 | 322 | 140 | 685 | 685 | 554 |
X290 | 880 | 1311 | 689 | 311 | 113 | 122 | 145 | 270 | 412 | 140 | 735 | 747 | 604 |
X300 | 880 | 1340 | 660 | 340 | 113 | 122 | 145 | 270 | 412 | 140 | 735 | 747 | 604 |
| 980 | 1371 | 784 | 371 | 113 | 171 | 185 | 305 | 420 | 140 | 795 | 827 | 659 |
| 980 | 1405 | 750 | 405 | 113 | 171 | 185 | 305 | 420 | 140 | 795 | 827 | 659 |
LSS | Ø D | L | OS | T | U | DIN 332 DR. M.. | HSS | Ø D1 | L1 | T1 | U1 | DIN 332 DR. M.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X180 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | X180 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X190 | 170m6 | 300 | 592 | 179 | 40h9 | M30 | X190 | 70m6 | 140 | 74.5 | 20h9 | M20 |
X200 | 180m6 | 300 | 612 | 190 | 45h9 | M30 | X200 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X210 | 190m6 | 350 | 662 | 200 | 45h9 | M30 | X210 | 80m6 | 170 | 85 | 22h9 | M20 |
X220 | 210m6 | 350 | 703 | 221 | 50h9 | M30 | X220 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X230 | 230m6 | 410 | 763 | 241 | 50h9 | M30 | X230 | 85m6 | 170 | 90 | 22h9 | M20 |
X240 | 230m6 | 410 | 811 | 241 | 50 9 | M36 | X240 | 100m6 | 210 | 106 | 289 | M24 |
X250 | 240m6 | 410 | 811 | 252 | 56h9 | M36 | X250 | 100m6 | 210 | 106 | 28h9 | M24 |
X260 | 250m6 | 410 | 847 | 262 | 56h9 | M36 | X260 | 110m6 | 210 | 116 | 28h9 | M24 |
X270 | 270m6 | 470 | 920 | 282 | 63h9 | M36 | X270 | 110m6 | 210 | 116 | 28h9 | M24 |
X280 | 290m6 | 470 | 920 | 302 | 63h9 | M36 | X280 | 110m6 | 210 | 116 | 28h9 | M24 |
X290 | 290m6 | 470 | 962 | 302 | 63h9 | M36 | X290 | 120m6 | 210 | 127 | 32h9 | M24 |
X300 | 300m6 | 470 | 962 | 314 | 70h9 | M36 | X300 | 120m6 | 210 | 127 | 32h9 | M24 |
| 320m6 | 470 | 999 | 334 | 70h9 | M36 |
| 130m6 | 250 | 137 | 32h9 | M24 |
| 340m6 | 550 | 1079 | 355 | 80h9 | M42 |
| 130m6 | 250 | 137 | 32h9 | M24 |
X3KA..
| X3KH..
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSS | Ø D2 | Ø EA | OA | T2 | U2 | WA | ISO 4017 M.. | kg | LSS | Ø D5 | Ø D6 | Ø EH | MD | OH | WH | ISO 4017 M.. | kg |
X180 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1300 | X180 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1350 |
X190 | 165H8 | 278 | 292 | 174.4 | 40JS9 | 356 | M30x90-8.8 | 1410 | X190 | 165H7 | 166H9 | 382 | 400 | 292 | 463 | M30x90-8.8 | 1460 |
X200 | 180H8 | 332 | 319.5 | 190.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 1935 | X200 | 180H7 | 181H9 | 446 | 450.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 2005 |
X210 | 190H8 | 332 | 319.5 | 200.4 | 45JS9 | 383 | M30x90-8.8 | 2005 | X210 | 190H7 | 191H9 | 446 | 453.5 | 319.5 | 517 | M30x90-8.8 | 2090 |
X220 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2710 | X220 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2815 |
X230 | 210H8 | 360 | 352.5 | 221.4 | 50JS9 | 417 | M30x90-8.8 | 2840 | X230 | 210H7 | 211H9 | 484 | 497.5 | 352.5 | 562 | M30x90-8.8 | 2950 |
X240 | 230H8 | 420 | 400.5 | 241.4 | 50JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3625 | X240 | 230H7 | 231H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3790 |
X250 | 240H8 | 420 | 400.5 | 252.4 | 56JS9 | 469 | M36x110-8.8 | 3735 | X250 | 240H7 | 241H9 | 558 | 571.5 | 400.5 | 654 | M36x110-8.8 | 3895 |
X260 | 240H8 | 420 | 437 | 252.4 | 56JS9 | 509 | M36x110-8.8 | 4420 | X260 | 250H7 | 255H9 | 558 | 608 | 437 | 694 | M36x110-8.8 | 4570 |
X270 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 4870 | X270 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 5120 |
X280 | 275H8 | 460 | 450 | 287.4 | 63JS9 | 523 | M36x110-8.8 | 5320 | X280 | 280H7 | 285H9 | 602 | 630 | 450 | 706 | M36x110-8.8 | 5570 |
X290 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 6370 | X290 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 6420 |
X300 | 290H8 | 486 | 492 | 302.4 | 63JS9 | 565 | M36x110-8.8 | 6970 | X300 | 300H7 | 305H9 | 634 | 679 | 492 | 753 | M36x110-8.8 | 7220 |
| 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 7720 | X310 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8070 |
| 320H8 | 544 | 528.5 | 334.4 | 70JS9 | 612 | M42x130-8.8 | 8420 | X320 | 320H7 | 325H9 | 692 | 740.5 | 528.5 | 825 | M42x130-8.8 | 8770 |