摆动底座 /SB

摆动底座是一种用来共同安装减速机、(液压)联轴器和电机(必要时也包括制动器)包括保护罩等保护装置在内的钢结构 [1]。这一结构通常用于:

  • 空心轴减速机或者
  • 输出轴上有刚性法兰联轴器的实心轴式减速机

通过力矩臂 [2] 可实现对钢质支架 [1] 的支撑。

注意,设备结构的尺寸应足以承载扭矩。

下图显示了带摆动底座的减速机的示例。

[1] 摆动底座

[4] 带保护罩的联轴器

[2] 力矩臂(选件)

[5] 电机

[3] 锥齿轮-斜齿轮减速机