基础框架是一种用来共同安装减速机、联轴器和电机(必要时也包括制动器)包括保护罩等保护装置在内的钢结构 [1]。通过多个地脚固定 [2] 实现钢制支架的支撑作用。通常所涉及的是输出轴上带有弹性爪形联轴器的实心轴式减速机。
确保地脚固定装置的下部结构有足够的尺寸和刚性。
下图显示了带基础框架和联轴器的减速机的示例。
[1] 整体底座
[2] 地脚固定
[3] 锥齿轮-斜齿轮减速机
[4] 带保护罩的联轴器
[5] 电机