安装法兰 /F

警告

减速机如果固定不当,在客户的机器上进行拆卸或装配时可能会掉落。
重伤或死亡。
  • 拆装前固定减速机。用合适的辅助工具支撑减速机。

注意

如果在减速机上对安装法兰进行错误的拆卸和装配,可能导致受损。
可能造成财产损失。
  • 仅允许在SEW-EURODRIVE客户服务部的指导下拆卸或装配安装法兰。

注意

不当的安装和装配可能对减速机造成损坏。
可能会损坏减速机。
  • 带安装法兰的减速机不允许通过额外的刚性连接固定在地面上。因此,不得对减速机进行地脚固定或使用基础框架。

螺栓在装配时不可上润滑油。

清洁螺栓螺纹。用螺栓防松剂(如Loctite® 243)润湿第一圈螺纹。在运营方机器上装配安装法兰时,必须参考以下拧紧扭矩。

螺栓/螺母

拧紧扭矩

强度等级10.9

Nm

M12

135

M16

330

M20

645

M24

1120