Montageflansch /F

WARNUNG

Unzureichend gesicherte Getriebe können bei der Demontage und Montage an der Kundenmaschine herunterfallen.
Tod oder schwere Körperverletzungen.
  • Sichern Sie das Getriebe bei der De- und Montage. Stützen Sie das Getriebe mit geeignetem Hilfsmittel ab.

ACHTUNG

Durch unsachgemäße Demontage und Montage des Montageflansches am Getriebe kann dieser beschädigt werden.
Mögliche Sachschäden.
  • Eine De- und Montage des Montageflanschs ist nur unter Anleitung des SEW-EURODRIVE Service zulässig.

ACHTUNG

Durch unsachgemäße Installation und Montage kann das Getriebe beschädigt werden.
Mögliche Getriebeschäden.
  • Getriebe mit Montageflansch dürfen nicht zusätzlich mit einer starren Verbindung auf dem Boden befestigt werden. Die Fußbefestigung des Getriebes oder die Verwendung eines Fundamentrahmens sind daher nicht zulässig.

Die Schrauben dürfen bei der Montage nicht geschmiert werden.

Reinigen Sie die Schraubengewinde. Benetzen Sie die ersten Gewindegänge mit einem Mittel zur Schraubensicherung (z. B. Loctite® 243). Beachten Sie bei der Montage des Montageflanschs an die Betreibermaschine folgende Anziehdrehmomente.

Schraube/Mutter

Anziehdrehmoment

Festigkeitsklasse 10.9

Nm

M12

135

M16

330

M20

645

M24

1120